ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F

エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F EPV12A-F
  • エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
通常単価(税別)
72,815
税込単価
80,097
通常出荷日:14日目

【特長】・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。・ボ...

詳細を確認
  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。
  • 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。

型番:

EPV12A-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPV12A-Fの仕様・寸法情報

JANコード
4562303290749
トラスココード
826-6421
質量(g)
650.0
材質1
アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
EPV12A-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,815
( 80,097 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止機器など。
【商品仕様】
・取付方法(サニタリー仕様):ヘルール継手IDF/ISO-1.5S
・エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
・JANコード:4562303290749
・トラスココード:826-6421
・質量:0.65kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・ヘルール継手
・ヘルールベース
・ヘルールクランプ
・ボルト
・ワッシャー

ご注意

  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。
  • 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-Fの型番EPV12A-Fのページです。 型番EPV12A-Fに関する仕様情報を記載しております。
エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
サニタリーノッカー RKVS20-F
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
エクセン デジオペ EKC3200
エクセン 小型デンジノッカー EK3200
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格72,81572,81583,27867,45930,419 -62,647
通常出荷日14日目4日目19日目5日目4日目〜5日目
JANコード4562303290749456230329042845623032903124562303290381--
トラスココード826-6421853-6662853-6704421-6393-857-3149
質量(g)650.0850.0900.0200-2500
材質1アルミニウムアルミニウムステンレスステンレス樹脂プラスチックダクタイル鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました