ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軽便クサビ EPS

軽便クサビ EPS EPS
  • 軽便クサビ EPS
通常単価(税別)
145,212円
税込単価
159,733円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをふっ素樹脂加工し、生コン付着を防止します。・堅牢なア...

詳細を確認

型番:

EPS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPSの仕様・寸法情報

トラスココード
853-6661
質量(g)
5300.0
材質1
振動体部:アルミダイカスト
振動数(Hz)
250~300
振動面(mm)
80×190
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
EPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,212円
( 159,733円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをふっ素樹脂加工し、生コン付着を防止します。
・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。
・安全でアース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽便クサビ EPSの型番EPSのページです。 型番EPSに関する仕様情報を記載しております。
軽便クサビ EPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便クサビ EPS
キツツキ
ステンレスボディー振動モータ EVSS
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
エアー機器タイマー操作盤KSE1
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格145,212円218,686円157,975円67,459円39,364円71,191円
通常出荷日4日目4日目1日目5日目5日目5日目
トラスココード853-6661853-6676565-3764421-6393853-6649853-6702
質量(g)5300.0100008400200900.01200
材質1振動体部:アルミダイカストアルミ合金鋳物ステンレスボディーステンレスケース:樹脂プラスチックケース:樹脂プラスチック
振動数(Hz)250~30050~120-110~290--
振動面(mm)80×190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました