17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ シルバー排水中和剤ECO

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円
通常出荷日:5日目

【特長】・無リンタイプで環境に配慮しています。・アルカリ性洗浄剤のpHを中和します。【用途】・アルミフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 質量(g)
    11000.0
  • 容量(kg)
    10
  • JANコード
    4991756228410
  • トラスココード
    135-6912
  • 材質1
    有機酸
  • 材質2
    防腐剤

型番:

EP378
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP378の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
質量(g)
11000.0
容量(kg)
10
JANコード
4991756228410
トラスココード
135-6912
材質1
有機酸
材質2
防腐剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP378
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920円
( 14,212円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無リンタイプで環境に配慮しています。
・アルカリ性洗浄剤のpHを中和します。
【用途】
・アルミフィンクリーナ・アルミフィンクリーナマイルドなどのアルカリ性洗浄剤でアルミフィン洗浄後の洗浄剤中和に。
【材質】
・有機酸
・防腐剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ シルバー排水中和剤ECOの型番EP378のページです。 型番EP378に関する仕様情報を記載しております。
アサダ シルバー排水中和剤ECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ シルバー排水中和剤ECO
シルバーミニ
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
600g 排水管洗浄剤
廃液中和処理剤
10kg アルミフィンクリーナー・中和剤
メーカーアサダ横浜油脂工業エスコエスコ横浜油脂工業エスコ
通常価格12,920円1,419円12,116円2,565円10,261円11,702円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー
用途その他機械、部品、設備、床用その他水回り用住居用機械、部品、設備、床用
質量(g)11000.0-----
容量(kg)10-----
JANコード4991756228410-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました