17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用 EP275

アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ランス:銅
  • JANコード
    4991756120097
  • トラスココード
    850-9549
  • 質量(g)
    200
  • 適合機種
    高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440

型番:

EP275
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP275の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
ランス:銅
JANコード
4991756120097
トラスココード
850-9549
質量(g)
200
適合機種
高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,134円
( 3,447円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄機440用の短いタイプのランス。
・ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
【用途】
・高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440専用。
・エアコン室内機のフィン洗浄に最適。
【商品仕様】
・クイックカプラ仕様 適応機種:高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440
・アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用
・JANコード:4991756120097
・トラスココード:850-9549
・質量:0.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用の型番EP275のページです。 型番EP275に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用
アサダ ランス組 高圧洗浄機440用
脈動テストポンプ(電動)
水圧テストポンプ 電動式 EP470
水圧テストポンプ 手動式 TP500
テストポンプ(電動&手動)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格3,134円6,531円181,814円58,353円21,325円49,814円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
材質1ランス:銅ランス:銅----
JANコード49917561200974991756120073----
トラスココード850-9549850-9548----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました