ツール用品技術窓口

R型エッジプラスチックニッパ(バネ付) EP-115R

R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)

通常単価(税別)
3,893円
税込単価
4,282円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃角度42°で、斜め方向から刃が入ります。・刃部の表面がR型の為、曲面の切断に最適です。【用...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • プラスチック切断能力 (mm)
    1.5
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    バナジウム鋼
  • グリップ種類
    塩化ビニール
  • JANコード
    4960225270236
  • トラスココード
    853-5180
  • 重量 (g)
    55

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

型番:

EP-115R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-115Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
115
プラスチック切断能力(mm)
1.5
ばね
あり
本体材質
バナジウム鋼
グリップ種類
塩化ビニール
JANコード
4960225270236
トラスココード
853-5180
重量(g)
55
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-115R
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,893円
( 4,282円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃角度42°で、斜め方向から刃が入ります。
・刃部の表面がR型の為、曲面の切断に最適です。
【用途】
・プラスチック成形業
【材質】
・バナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)の型番EP-115Rのページです。 型番EP-115Rに関する仕様情報を記載しております。
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
ロングハンドルプラスチックニッパ
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
プラスチックニッパ 170S-150
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
メーカースリーピークス技研室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工フジ矢
通常価格3,893円3,546円7,957円4,046円3,368円 -2,923円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法115200150150-125
プラスチック切断能力(mm)1.5555-3
ばねありありありありありあり
本体材質バナジウム鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊鋼
グリップ種類塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました