17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルダーピッカー EP-10-13
  • エルダーピッカー

エルダーピッカー

通常単価(税別)
1,184,961円
税込単価
1,303,457円
通常出荷日:19日目

【特長】・昇降はバッテリー電動油圧式です。(フットスイッチ式)・作業者が荷台側に乗り、ラックの荷物の小...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

型番:

EP-10-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-10-13の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100(搭乗者別)
JANコード
4560118392122
トラスココード
126-6661
質量(g)
135000.0
材質1
本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
-
-

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-10-13

均等荷重(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100(搭乗者別)
4560118392122
126-6661
135000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184,961円
( 1,303,457円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降はバッテリー電動油圧式です。(フットスイッチ式)
・作業者が荷台側に乗り、ラックの荷物の小出し作業などに最適です。
・狭い通路でも通れるコンパクトなオーダーピッカーです。
【用途】
・高所作業用に。
【材質】
・本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルダーピッカーの型番EP-10-13のページです。 型番EP-10-13に関する仕様情報を記載しております。
エルダーピッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルダーピッカー
ドライブユニット
リフトラージブ
ドンスタープルプッシャー
カローダ
タフシリーズジャックリフト
メーカーカントーカントーカントーカントーカントーデウォルト
通常価格1,184,961円725,786円 -617,800円2,987,342円774,684円 -19,825円
通常出荷日19日目11日目〜19日目19日目19日目11日目
材質1本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール製、ラッカー吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました