17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エッジニッパ(バネ付)  ENP-115

エッジニッパ(バネ付)

通常単価(税別)
3,345円
税込単価
3,680円
通常出荷日:4日目

【特長】・斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。・刃角42°です。【用途】・...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115

型番:

ENP-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ENP-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ENP-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,345円
( 3,680円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
・刃角42°です。
【用途】
・細線の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エッジニッパ(バネ付) の型番ENP-115のページです。 型番ENP-115に関する仕様情報を記載しております。
エッジニッパ(バネ付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジニッパ(バネ付)
エッジニッパ(バネ付)
三枚合せエッジニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付
斜ニッパ(穴なし) N-150NG
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研トップ工業室本鉄工フジ矢SK-11
通常価格3,345円2,598円4,121円3,033円3,352円2,110円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目3日目
呼び寸法115125120125150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました