17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コードレスCバーカッタ 38替刃 ENCE38

MCC コードレスCバーカッタ 38替刃

通常単価(税別)
12,608円
税込単価
13,869円
通常出荷日:6日目

【特長】・ENC-38用替刃【商品仕様】・適合機種:ENC-38・JANコード:49890651071...

詳細を確認

    型番:

    ENCE38
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    ENCE38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ENCE38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,608円
    ( 13,869円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ENC-38用替刃

    【商品仕様】
    ・適合機種:ENC-38
    ・JANコード:4989065107168
    ・トラスココード:811-2563
    ・質量:0.52kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC コードレスCバーカッタ 38替刃の型番ENCE38のページです。 型番ENCE38に関する仕様情報を記載しております。
    MCC コードレスCバーカッタ 38替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC コードレスCバーカッタ 38替刃
    アングルカッター_替刃
    モクバ印 DINレールカッター 替刃セット
    アングルカッター EX可動刃
    アングルカッター EX固定刃
    TA858DA用可動刃
    メーカーMCCコーポレーションMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAタスコ
    通常価格12,608円10,734円 -37,436円25,514円25,514円26,279円
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました