ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ) EMS72
  • アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

通常単価(税別)
14,242円
税込単価
15,666円
通常出荷日:6日目

【特長】・防塵・防水タイプです。【用途】・雨天時でもご利用の際に。【材質】・マイク部:ABS樹脂・コー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 色
    ブラック
  • 品名
    スピーカーマイク
  • JANコード
    4969182394139
  • トラスココード
    854-8218
  • 適合機種
    DJP45 DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    マイク部:ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:PVC樹脂

型番:

EMS72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMS72の仕様・寸法情報

その他
オプション
色
ブラック
品名
スピーカーマイク
JANコード
4969182394139
トラスココード
854-8218
適合機種
DJP45 DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
質量(g)
125.000
材質1
マイク部:ABS樹脂
材質2
コード部:PVC樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242円
( 15,666円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水タイプです。
【用途】
・雨天時でもご利用の際に。
【材質】
・マイク部:ABS樹脂
・コード部:PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)の型番EMS72のページです。 型番EMS72に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)
アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格14,242円65,940円7,097円5,676円6,256円4,205円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目2日目4日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
品名スピーカーマイク咽喉マイク防水スピーカーマイク変換アダプターシングル充電器セットACアダプター(運用・充電兼用)
JANコード496918239413949691823936444969182394122496918239359049691823924564969182392227
トラスココード854-8218514-7701854-8217854-8202854-8188854-8186

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました