ツール用品技術窓口
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
TD テーパドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):4521円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4110円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目
三菱マテリアル
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):553円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):990円~
通常出荷日:在庫品1日目
ビックツール
月光ドリル(GEKKOU)
ビックツール
通常価格(税別):502円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1110円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
SG-ESR ドリル SGESR
不二越
通常価格(税別):1540円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。【用途】・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フ...
詳細を確認| 型番 | トラスココード | 重量 | ノズルタイプ | 材質1 |
|---|---|---|---|---|
| EM-K2-S30 | 810-5131 | 0.375kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
| EM-K2-S80 | 810-5135 | 0.475kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
| EM-K2-S40 | 810-5132 | 0.4kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
| EM-K2-S60 | 810-5134 | 0.45kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
| EM-K2-S50 | 810-5133 | 0.425kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
| EM-K2-S20 | 810-5130 | 0.35kg | 噴射装置 | 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:ふっ素樹脂チューブ●その他:黄銅 |
【特長】
・マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S20 ボルト付
・トラスココード:810-5130
・質量:350g
【材質/仕上】
・本体:アルミ メッキ加工
・噴射管:軟質銅管
・液管:ふっ素樹脂チューブ
・その他:黄銅
【セット内容/付属品】
・アトマイザ子機本体
・噴射管
・多軸ボルト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)
5通常価格(税別):2,970円

扶桑精機
セミドライ式給油冷却機“マジックカットe-ミスト標準セット”
4通常価格(税別):7,792円~

扶桑精機
滴下式給油機″オイルスネーク″(マグネット取付型)
4通常価格(税別):18,166円

トラスコ中山
マグネット付ノズル(切削液補給用)
3.5通常価格(税別):8,141円

VERTEX
マグネットノズルホルダ
0通常価格(税別):26,271円

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):727円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン バルブ インライン式
4通常価格(税別):2,228円~