17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ EME50

アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    耳掛けイヤホン
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4969182393934
  • トラスココード
    854-8211
  • 適合機種
    DJRX31
  • 質量(g)
    15
  • 材質1
    コード部:PVC樹脂

型番:

EME50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EME50の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
耳掛けイヤホン
色
ブラック
JANコード
4969182393934
トラスココード
854-8211
適合機種
DJRX31
質量(g)
15
材質1
コード部:PVC樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EME50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490円
( 2,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳掛けタイプのイヤホンです。
・耳に当てる感じですので、耳の中が痛くなりにくいタイプです。
【商品仕様】
・騒々しい現場でご利用ください。
・ピンサイズ3.5φ
・コード長55cm
・JANコード:4969182393934
・トラスココード:854-8211
・質量:15g
【材質/仕上】
・耳掛け部:ABS樹脂
・他PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φの型番EME50のページです。 型番EME50に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ ベルトクリップ DJP921
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,490円5,676円6,256円4,205円20,648円616円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目6日目4日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
詳細タイプ耳掛けイヤホン----ベルトクリップ
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード496918239393449691823935904969182392456496918239222749691823936514969182394177
トラスココード854-8211854-8202854-8188854-8186854-8208854-8168
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました