ツール用品技術窓口

STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3L EL-3L

STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3L

通常単価(税別)
24,876円
税込単価
27,364円
通常出荷日:4日目

【特長】・室内高所での墨出し、軽天レベル出し用三脚です。・内装工事、設備工事、各仕上げ工事に最適です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095330158
  • トラスココード
    807-2629
  • 質量 (g)
    4250
  • 材質1
    アルミ
  • ねじ径(インチ)
    5/8

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EL-3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EL-3Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095330158
トラスココード
807-2629
質量(g)
4250
材質1
アルミ
ねじ径(インチ)
5/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,876円
( 27,364円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内高所での墨出し、軽天レベル出し用三脚です。
・内装工事、設備工事、各仕上げ工事に最適です。
・延長ポールを使用し、最大伸長は約3mです。
【用途】
・高所での墨出作業。
・軽天工事のレベル出し。
【材質】
・アルミ
【セット内容】
・三脚本体
・延長ポール535mm×2本
・脚頭アタッチメント
・専用ソフトケース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3Lの型番EL-3Lのページです。 型番EL-3Lに関する仕様情報を記載しております。
STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3L
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L
エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
STS 1素子プリズムユニット ST-030
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格24,876円64,596円32,481円 -18,579円59,239円43,408円 -
通常出荷日4日目6日目2日目〜7日目7日目4日目〜
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード45140953301584514095100782-45140951005084514095100393-
トラスココード807-2629807-2620-807-2543807-2522-
質量(g)4250772560095761-
材質1アルミ-塗装部:アルミ(ADC12)ボディー:アルミ(ADC12)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました