17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用 EKS-50J

MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用

通常単価(税別)
34,769円
税込単価
38,246円
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量コンパクトでソケットにもエルボにも対応します。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3470.000

型番:

EKS-50J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKS-50Jの仕様・寸法情報

質量(g)
3470.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKS-50J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,769円
( 38,246円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトでソケットにもエルボにも対応します。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象継手:ソケットチーズ・90°エルボ・45°エルボ・キャップ:JIS 50
・MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用
・JANコード:4989065110113
・トラスココード:811-2855
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用の型番EKS-50Jのページです。 型番EKS-50Jに関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用
MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付
MCC コンパクトエルボクランプ 50
MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付
MCC ソケットクランプISO50(ドラムタイプ)
MCC ソケットチーズクランプスライドタイプ75/50ライナー付
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格34,769円110,342円22,861円31,414円33,366円63,805円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)3470.00050008500.09501500600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました