17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付 EKS-25

MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付

通常単価(税別)
31,414円
税込単価
34,555円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットにもエルボにも使えます。・2サイズに対応できるライナー付です。【用途】・ポリエチレン...

詳細を確認
  • 質量(g)
    950

型番:

EKS-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKS-25の仕様・寸法情報

質量(g)
950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKS-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,414円
( 34,555円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにもエルボにも使えます。
・2サイズに対応できるライナー付です。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象継手:ソケット・90°エルボ・キャップ:JIS 20、25
・MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付
・JANコード:4989065110106
・トラスココード:811-2853
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付の型番EKS-25のページです。 型番EKS-25に関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付
MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付
MCC ソケットチーズクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)
MCC ソケットクランプスライドタイプ100/75ライナー付
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格31,414円110,342円86,769円86,042円76,246円64,277円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)95050001300120012100.04300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました