17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付 EKS-200

MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付

通常単価(税別)
110,342円
税込単価
121,376円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットにもエルボにも使えます。・2サイズに対応できるライナー付です。【用途】・ポリエチレン...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5000

型番:

EKS-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKS-200の仕様・寸法情報

質量(g)
5000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,342円
( 121,376円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにもエルボにも使えます。
・2サイズに対応できるライナー付です。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象継手:ソケット・90°エルボ・45°エルボ・22.5°エルボ:JIS150、200
・MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付
・JANコード:4989065110120
・トラスココード:811-2852
・質量:10kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付の型番EKS-200のページです。 型番EKS-200に関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットエルボクランプ200/150JISライナー付
MCC ソケットエルボクランプ 50JIS用
MCC ソケットエルボクランプ25/20ライナー付
MCC ソケットチーズクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格110,342円34,769円31,414円86,769円86,042円76,246円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)50003470.0009501300120012100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました