ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ウィザ(旧:アークランドサカモト) ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ |

【特長】
・100V移動型で取り扱いが容易なサンダー専用の集塵機です。
【用途】
・吸塵式サンダーに接続して研削時に発生する粉塵を集塵します。
・吸塵式サンダーに接続して研削時に発生する粉塵を集塵します。
【商品仕様】
・吸込口径(mm):32
・集じん容量(L):8
・出力(kW):1.1
・騒音値(dB(A))(50/60Hz):77
・電源(V):100
・風速(m/min):6.25
・電源(V):100
・出力(kW):1.1
・集じん容量(L):8
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):2.8
・吸込口径(mm):32
・騒音値(dB(A))(50/60Hz):77
・風速(m/min):6.25
・バグ面積(m2):0.48
・濾過風速(m/min):6.25
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:420×470×670
・電力(V/KW):100/1.1
・風量(m3/min):2.8
・バグ面積(m2):0.48
・JANコード:4571348952376
・トラスココード:536-9568
・質量:21kg
【材質/仕上】
・ボディー:鉄

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):415円~

日動工業
自動巻きエアリールオートエアー
0通常価格(税別):12,201円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
4通常価格(税別):1,022円~

E-Value
ウレタンエアホース EAZシリーズ
4通常価格(税別):2,559円~

SK-11
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
0通常価格(税別):1,245円~

SK-11
マイクロカプラ MC-04PC
0通常価格(税別):796円