17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コンパクトエルボクランプ 75 EK-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCC コンパクトエルボクランプ 75

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EK-75

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトな設計になっていますので、従来のサービスチーとエルボ型継手を融着する際に使用でき、さらに新型軸型方向取出し用サービスチーにエルボ型継手を融着する際の固定にも大変使用しやすくなっています。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象継手:90°エルボ:JIS50、75
・MCC コンパクトエルボクランプ 75
・JANコード:4989065110007
・トラスココード:811-2851
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989065110007
トラスココード
811-2851
質量(g)
3800.0
材質1
本体:アルミ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト