ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エクセン 小型デンジノッカー EK3200

エクセン 小型デンジノッカー EK3200 EK3200
通常単価(税別)
63,905
税込単価
70,296
通常出荷日:5日目

【特長】・打撃力は三段階に調整可能です。【用途】・粉粒体の閉塞防止機器など。【材質】・ダクタイル鋳鉄【...

詳細を確認

型番:

EK3200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK3200の仕様・寸法情報

トラスココード
857-3149
質量(g)
2500
材質1
ダクタイル鋳鉄
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
EK3200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,905
( 70,296 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃力は三段階に調整可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止機器など。
【材質】
・ダクタイル鋳鉄
【セット内容】
・ベース仕組品
・ベースボルトセット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン 小型デンジノッカー EK3200の型番EK3200のページです。 型番EK3200に関する仕様情報を記載しております。
エクセン 小型デンジノッカー EK3200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン 小型デンジノッカー EK3200
エクセン デジオペ EKC3200
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
サニタリーノッカー RKVS20-F
エアー機器タイマー操作盤KSE1
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格63,90572,67176,66390,46372,67144,439
通常出荷日5日目5日目5日目19日目5日目5日目
トラスココード857-3149-421-6393853-6704853-6702853-6649
質量(g)2500-200900.01200900.0
材質1ダクタイル鋳鉄樹脂プラスチックステンレスステンレスケース:樹脂プラスチックケース:樹脂プラスチック
グリーン購入法適合品適合適合-適合適合適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト