ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エクセン 小型デンジノッカー EK3100

エクセン 小型デンジノッカー EK3100 EK3100
  • エクセン 小型デンジノッカー EK3100
通常単価(税別)
91,169円
税込単価
100,286円
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のデンジノッカーEKシリーズのコンパクトシリーズです。・100Vプラグインノッカー仕様で...

詳細を確認
  • 専用コントローラー(EKC3100)が必要です。
  • 専用コントローラー(EKC3100)が必要です。

型番:

EK3100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK3100の仕様・寸法情報

トラスココード
826-6420
質量(g)
2600
材質1
ダクタイル鋳鉄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EK3100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,169円
( 100,286円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のデンジノッカーEKシリーズのコンパクトシリーズです。
・100Vプラグインノッカー仕様です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止機器など。
【商品仕様】
・デンジノッカーEK3100
・トラスココード:826-6420
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ダクタイル鋳鉄
【セット内容/付属品】
・ベース仕組品
・ベースボルトセット
・補強板

ご注意

  • 専用コントローラー(EKC3100)が必要です。
  • 専用コントローラー(EKC3100)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン 小型デンジノッカー EK3100の型番EK3100のページです。 型番EK3100に関する仕様情報を記載しております。
エクセン 小型デンジノッカー EK3100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン 小型デンジノッカー EK3100
エクセン 小型デンジノッカー EK3200
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
エクセン デジオペ EKC3200
エクセン フミダイアツセン HCD-BRP
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ7M
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格91,169円62,647円67,459円33,800円 -104,380円164,610円
通常出荷日4日目5日目5日目4日目〜4日目4日目
トラスココード826-6420857-3149421-6393-853-6668853-6675
質量(g)26002500200-44000.022000
材質1ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄ステンレス樹脂プラスチックフレーム:SS●ウエイト:FCDホース部:ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました