17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コンパクトエルボクランプ 30 EK-30

MCC コンパクトエルボクランプ 30

通常単価(税別)
15,096円
税込単価
16,606円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065108226
  • トラスココード
    811-2561
  • 質量(g)
    760.000

型番:

EK-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK-30の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108226
トラスココード
811-2561
質量(g)
760.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,096円
( 16,606円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管融着用クランプです。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材エルボ:JIS 25・30
・MCC コンパクトエルボクランプ 30
・JANコード:4989065108226
・トラスココード:811-2561
・質量:0.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC コンパクトエルボクランプ 30の型番EK-30のページです。 型番EK-30に関する仕様情報を記載しております。
MCC コンパクトエルボクランプ 30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC コンパクトエルボクランプ 30
MCC コンパクトエルボクランプ 50
MCC コンパクトエルボクランプ 75
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
MCC 樹脂管バイス 250
MCC 樹脂管パイプサポート2
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格15,096円22,861円33,774円7,855円45,348円26,101円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510822649890651082334989065110007498906510178449890651073284989065111851
トラスココード811-2561811-2562811-2851811-2712811-2591811-2883
質量(g)760.0008500.03800.0120001270.0002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました