ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】 |
|
エスコ 粘着付クッションゴム【16~22個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |



【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【用途】
・避難用。
【材質】
・ロープ:ワイヤー入りビニロン●踏ざん:スチール

エスコ
避難はしご(折り畳み式)

ピカコーポレイション
ピカ 避難用ロープはしご

トラスコ中山
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.5通常価格(税別):7,038円~

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,195円~

ピカコーポレイション
上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型
0通常価格(税別):27,903円~

エスコ
低床作業台(アジャスター標準装備、連結式)
0通常価格(税別):35,471円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

アルインコ
アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG
5通常価格(税別):7,502円~

コンドーテック
グラビティロック
5通常価格(税別):504円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ