ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【仕様】・踏ざん間隔(mm):330、幅(m...
詳細を確認【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【仕様】・踏ざん間隔(mm):330、幅(mm):350、内幅間隔(mm):320・ロープ径(mm):12.5・耐荷重(kg):600


高木綱業
高木綱業 避難用ロープはしご

ピカコーポレイション
避難用ロープはしご EK型4m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg
0通常価格(税別):18,452円~

ピカコーポレイション
伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg
0通常価格(税別):50,633円~

大洋製器工業
ジャッキベース・固定ベース
4.5通常価格(税別):925円~

トラスコ中山
単管クランプ (同径型)
5通常価格(税別):822円

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

トラスコ中山
作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)
4.5通常価格(税別):29,374円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トラスコ中山
3連マルチクランプ
4通常価格(税別):1,973円

エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.5通常価格(税別):7,038円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ