ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミトロイ 型枠用ソケット IB用(ハンガー)

ミトロイ 型枠用ソケット IB用(ハンガー) EIB-10-H
通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:6日目

【特長】・型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。・アイビーフォームタイの先端つぶし部分を...

詳細を確認

型番:

EIB-10-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EIB-10-Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EIB-10-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
・アイビーフォームタイの先端つぶし部分をくわえます。
・ハンガータイプです。
・型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
・アイビーフォームタイの先端つぶし部分をくわえます。
・ハンガータイプです。
【用途】
・型枠工事作業に最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):66
・呼称:IB用
・軸寸法(mm):6.35
・軸寸法(mm):6.35
・呼称:IB用
・φD(mm):19
・JANコード:4564100019301
・トラスココード:817-5555
・質量:55g
【材質/仕上】
・ソケット部:クロムバナジウム鋼
・シャンク部:オリジナル特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ 型枠用ソケット IB用(ハンガー)の型番EIB-10-Hのページです。 型番EIB-10-Hに関する仕様情報を記載しております。
ミトロイ 型枠用ソケット IB用(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ 型枠用ソケット IB用(ハンガー)
ミトロイ 型枠用ソケット IB用
ミトロイ 型枠用ソケット IB取付用普及型(ハンガー)
ミトロイ 型枠用ソケット 小判型用(ハンガー)
ミトロイ 型枠用ソケット IB取付用普及型
ミトロイ 型枠用ソケット 軸足用(ハンガー)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,264円1,264円2,071円2,078円2,071円1,437円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました