17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枝打はしご EH型

枝打はしご EH型

通常単価(税別)
17,30492,293
税込単価
19,034101,522
通常出荷日:4日目

【特長】・樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製・木に巻付けるチェーン付・踏ざ...

詳細を確認
  • 材質1
    主要部:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 規格

  • 最大使用質量(kg)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

最大使用質量

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
1連はしご
規格無し
100
-
4968757121309
851-4740
3.07
6700.0
1個
1連はしご
規格無し
100
-
4968757121453
851-4741
4.57
8900.0
1個
1連はしご
規格無し
100
-
4968757121606
851-4742
6.07
11100.0
1個
関連商品
-
-
中はしご
4968757121163
851-4743
1.64
2200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,988
( 67,087 )
4日目
75,346
( 82,881 )
4日目
92,293
( 101,522 )
4日目
17,304
( 19,034 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製
・木に巻付けるチェーン付
・踏ざんは幅広仕様
・下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平踏ざんです
・枝打ちのプロ用に設計され、現場への運搬性も考慮されたジョイント式はしごです
【用途】
・樹木の枝打ち専用はしごです

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枝打はしご EH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枝打はしご EH型
アルミ垂直はしご LR型
アルミ1連はしご HA1型
FRP製 電工用2連はしご LGF型
FRP製 電工用2連はしご LGF型
脚部伸縮式2連はしごノビ型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格17,304-29,192 -26,400 -278,551178,284 -66,043 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
材質1主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト