ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

電熱ヒーター付圧力調整器

電熱ヒーター付圧力調整器 EH-1N
  • 電熱ヒーター付圧力調整器
通常単価(税別)
33,583
税込単価
36,941
通常出荷日:6日目

【特長】・小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定したガス圧力と流量が得られる圧力調整器です・...

詳細を確認
  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。
  • 2025年より仕様変更(ヒーター容量:190W⇒200W)
  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。

型番:

EH-1N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EH-1Nの仕様・寸法情報

JANコード
4560375601500
トラスココード
851-3520
質量(g)(g)
1850.0
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
EH-1N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,583
( 36,941 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定したガス圧力と流量が得られる圧力調整器です
・温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています(50℃表示が出てから、ガスを流す)
【用途】
・アーク溶接、飲料、食品、鋳造構造、植物栽培促進、一般工業などに

ご注意

  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。
  • 2025年より仕様変更(ヒーター容量:190W⇒200W)
  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電熱ヒーター付圧力調整器の型番EH-1Nのページです。 型番EH-1Nに関する仕様情報を記載しております。
電熱ヒーター付圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電熱ヒーター付圧力調整器
中型溶接器
小型溶接器
00号溶接器
2号集中加熱器
00号集中加熱器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格33,58327,07221,73820,85139,05824,550
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
JANコード456037560150045603756025454560375602521456037560250745603756027814560375602705
トラスココード851-3520851-3274851-3304851-3306851-3262851-3305
質量(g)(g)1850.0490.000480.000360.000740.000360.000
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました