17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)

ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)

通常単価(税別)
2,6394,214
税込単価
2,9034,635
通常出荷日:6日目

【特長】・ロングタイプです。(全長161mm)・応力分散形状により、耐久性(寿命)アップしています。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4575100011028
817-5324
90.000
1個
4575100011035
817-5326
96.000
1個
4575100011042
817-5328
105.000
1個
4575100011059
817-5330
115.000
1個
4575100011066
817-5332
126.000
1個
4575100011073
817-5334
137.000
1個
4575100011080
817-5336
148.000
1個
4575100011097
817-5338
160.000
1個
4575100011103
817-5340
187.000
1個
4575100011110
817-5342
204.000
1個
4575100011127
817-5344
217.000
1個
4575100011134
817-5346
323.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
6日目
2,881
( 3,169 )
6日目
2,639
( 2,903 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,939
( 3,233 )
6日目
3,047
( 3,352 )
6日目
3,111
( 3,422 )
6日目
3,468
( 3,815 )
6日目
3,525
( 3,878 )
6日目
3,985
( 4,384 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。(全長161mm)
・応力分散形状により、耐久性(寿命)アップしています。
・衝撃破断に強い六角形状ソケットです。
・各種充電式インパクトドライバー全機種に対応します。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)
ビットソケット ハイパー(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ショート(ハンガー)
ビットソケット ハイパー
ビットソケット ロング(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ロング EH-□L
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,639-1,475 -971 -1,475 -2,594 -2,639 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目6日目
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト