ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 6日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 6日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 6日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 6日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 6日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 6日目 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 6日目 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 6日目 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 6日目 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 6日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 6日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 6日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 6日目 |
2,326円 ( 2,559円 ) | 6日目 |
2,824円 ( 3,106円 ) | 6日目 |
2,913円 ( 3,204円 ) | 6日目 |
【特長】
・ショートタイプです。(全長65mm)
・応力分散形状により、耐久性(寿命)アップしています。
・衝撃破断に強い六角形状ソケットです。
・各種充電式インパクトドライバー全機種に対応します。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。


ミトロイ
レースウェイ用ビットソケット

ミトロイ
ユニバーサル ビットソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):837円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
4.5通常価格(税別):639円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)
4通常価格(税別):9,059円

トップ工業
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C
0通常価格(税別):852円~

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):741円~

長堀工業
ドライバーソケット&ビット B-35 アングルドライバーソケット
0通常価格(税別):1,073円~

KOKEN 山下工業研究所
コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 13mm
0通常価格(税別):4,485円

KOKEN 山下工業研究所
電動ドライバー用ソケット 13MM
0通常価格(税別):1,323円

ロブテックス
電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
0通常価格(税別):782円~