17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚手純綿手袋 EG-240

厚手純綿手袋【12個入り】

通常単価(税別)
2,042
税込単価
2,246
通常出荷日:4日目

【特長】・手首の長いロングタイプです。【用途】・一般軽作業【材質】・綿100%

  • サイズ
    L
  • キナリ
  • JANコード
    4536154024006
  • トラスココード
    854-8276
  • ゲージ数
    7
  • リストカラー
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    956.000
  • 材質1
    綿100%
  • 内容量
    1組(12双)

型番:

EG-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

厚手純綿手袋 製品特長・仕様

EG-240の仕様・寸法情報

サイズ
L
キナリ
JANコード
4536154024006
トラスココード
854-8276
ゲージ数
7
リストカラー
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8
質量(g)
956.000
材質1
綿100%
内容量
1組(12双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-240

内容量

最小発注数量
1組(12双)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,042
( 2,246 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首の長いロングタイプです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厚手純綿手袋の型番EG-240のページです。 型番EG-240に関する仕様情報を記載しております。
厚手純綿手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手純綿手袋
純綿ブルドック手袋
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組
黄ナイロン手袋
下履き手袋きなり
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格2,0422,2702,1662,3111,471937
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズLLLMLL
キナリキナリホワイトキナリ
JANコード453615402400645361540210054536154010009453615401010845361540270904965277011189
トラスココード854-8276854-8275854-8271854-8272854-8277854-8245
ゲージ数7710107-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト