17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミトロイ ビットソケット ショートスタビー 12mm(ハンガー)

ミトロイ ビットソケット ショートスタビー 12mm(ハンガー)

通常単価(税別)
773939
税込単価
8501,033
通常出荷日:6日目

【特長】・ショートタイプです。(全長55mm)・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。(5....

詳細を確認
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

最小発注数量
4564100018441
817-5529
18.000
-
1個
4564100018458
817-5531
18.000
-
1個
4564100018465
817-5533
23.000
-
1個
4564100018472
817-5536
24.000
-
1個
4564100018496
817-5502
-
27
1個
4564100018519
817-5507
32.000
-
1個
4564100018526
817-5511
35.000
-
1個
4564100018533
817-5515
38.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
6日目
773
( 850 )
6日目
812
( 893 )
6日目
831
( 914 )
6日目
869
( 956 )
6日目
894
( 983 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプです。(全長55mm)
・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。(5.5mm?7mmは6角口径)
・ボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
・6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):55
・対辺寸法(mm):12
・φD(mm):17
・[[リットル]]1(mm):8
・[[リットル]]2(mm):20
・JANコード:4564100018519
・トラスココード:817-5507
・質量:32g
【材質/仕上】
・ソケット部:クロムバナジウム鋼
・シャンク部:オリジナル特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ ビットソケット ショートスタビー 12mm(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ ビットソケット ショートスタビー 12mm(ハンガー)
ビットソケット ショートスタビー ボールタイプ(ハンガー)
ビットソケット(ハンガー)
ビットソケット ロング(ハンガー)
ビットソケット ショート(ハンガー)
ビットソケット ショートスタビー EF-□ST
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格773-1,073 -1,328 -2,594 -888 -762 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト