ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S) |

【特長】
・ロングタイプです。(全長161mm)
・応力分散形状により、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
・衝撃破断に強い六角形状ソケットです。
・充電式インパクトドライバー14.4Vに対応します。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。


ミトロイ
レースウェイ用ビットソケット

ミトロイ
ユニバーサル ビットソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)
5通常価格(税別):1,599円~

シグネット
電動インパクトドライバー用ソケットビット
0通常価格(税別):842円~

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):837円~

ベッセル
剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PS
4.7通常価格(税別):8,564円

PBスイスツールズ
1/4″HEX電ドルソケット(マグネット付き)
5通常価格(税別):1,945円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
4.5通常価格(税別):639円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)
4通常価格(税別):9,059円

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):741円~

ベッセル
MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)
0通常価格(税別):982円