17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットソケット ショート(ハンガー)

ビットソケット ショート(ハンガー)

通常単価(税別)
8882,613
税込単価
9772,874
通常出荷日:6日目

【特長】・ショートタイプです。・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。・ボルトナットにスムー...

詳細を確認
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4564100018601
817-5528
27.000
1個
4564100018618
817-5530
18.000
1個
4564100018625
817-5532
29.000
1個
4564100018632
817-5535
35.000
1個
4564100018656
817-5501
40.000
1個
4564100018670
817-5506
51.000
1個
4564100018687
817-5510
58.000
1個
4564100018694
817-5514
63.000
1個
4564100018724
817-5518
76.000
1個
4564100018748
817-5521
85.000
1個
4564100018755
817-5524
95.000
1個
4564100018786
817-5527
110.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888
( 977 )
6日目
888
( 977 )
6日目
888
( 977 )
6日目
914
( 1,005 )
6日目
971
( 1,068 )
6日目
1,022
( 1,124 )
6日目
1,035
( 1,139 )
6日目
1,054
( 1,159 )
6日目
1,462
( 1,608 )
6日目
1,481
( 1,629 )
6日目
1,988
( 2,187 )
6日目
2,613
( 2,874 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプです。
・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
・ボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
・6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットソケット ショート(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットソケット ショート(ハンガー)
ビットソケット(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ショート(ハンガー)
ビットソケット ロング(ハンガー)
ビットソケット ハイパー(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格888-1,328 -971 -2,594 -1,475 -2,639 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト