ツール用品技術窓口

【特長】
・ショートタイプです。(全長55mm)
・6角ボルトビスやテクスネジの着脱用です。
・脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
・ハンガータイプです。。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。


ミトロイ
レースウェイ用ビットソケット

ミトロイ
ユニバーサル ビットソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):837円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
4.5通常価格(税別):639円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)
4通常価格(税別):9,059円

トップ工業
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C
0通常価格(税別):852円~

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):741円~

長堀工業
ドライバーソケット&ビット B-35 アングルドライバーソケット
0通常価格(税別):1,073円~

KOKEN 山下工業研究所
コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 13mm
0通常価格(税別):4,485円

KOKEN 山下工業研究所
電動ドライバー用ソケット 13MM
0通常価格(税別):1,323円

ロブテックス
電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
0通常価格(税別):782円~