17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットソケット(ハンガー)

ビットソケット(ハンガー)

通常単価(税別)
1,3282,684
税込単価
1,4612,952
通常出荷日:6日目

【特長】・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。・ボルトナットにスムーズに差し込むことが可能...

詳細を確認
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4564100018793
817-5534
53.000
1個
4564100018816
817-5499
61.000
1個
4564100018830
817-5503
76.000
1個
4564100018847
817-5508
86.000
1個
4564100018854
817-5512
92.000
1個
4564100018885
817-5516
112.000
1個
4564100018908
817-5519
128.000
1個
4564100018915
817-5522
144.000
1個
4564100018946
817-5525
170.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328
( 1,461 )
6日目
1,373
( 1,510 )
6日目
1,373
( 1,510 )
6日目
1,443
( 1,587 )
6日目
1,462
( 1,608 )
6日目
1,462
( 1,608 )
6日目
1,532
( 1,685 )
6日目
1,944
( 2,138 )
6日目
2,684
( 2,952 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
・ボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
・ダブルナットもまわせ安定感の良いディープタイプです。
・6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットソケット(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットソケット(ハンガー)
ビットソケット ロング(ハンガー)
ビットソケット ショート(ハンガー)
ビットソケット ハイパー(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ロング(ハンガー)
ビットソケット ハイパー ショート(ハンガー)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,328-2,594 -888 -1,475 -2,639 -971 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト