17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC サービスチー用エルボクランプ EE-50
  • MCC サービスチー用エルボクランプ

MCC サービスチー用エルボクランプ

通常単価(税別)
36,389円
税込単価
40,028円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065106642
  • トラスココード
    811-2557
  • 質量(g)
    1370

型番:

EE-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EE-50の仕様・寸法情報

JANコード
4989065106642
トラスココード
811-2557
質量(g)
1370
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EE-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,389円
( 40,028円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管融着用クランプです。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材90°エルボ:JIS 25・30・50
・MCC サービスチー用エルボクランプ
・JANコード:4989065106642
・トラスココード:811-2557
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC サービスチー用エルボクランプの型番EE-50のページです。 型番EE-50に関する仕様情報を記載しております。
MCC サービスチー用エルボクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC サービスチー用エルボクランプ
MCC 被覆管用パイプバイス NO.0
MCC 被覆管用パイプバイス NO.1
MCC コンパクトエルボクランプ 50
MCC コンパクトエルボクランプ 75
MCC コンパクトエルボクランプ 30
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格36,389円16,410円18,693円22,861円33,774円15,096円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510664249890651021184989065102125498906510823349890651100074989065108226
トラスココード811-2557811-2694811-2695811-2562811-2851811-2561
質量(g)137060016008500.03800.0760.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート