ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |



【特長】・キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)です。・最大積載量は...
詳細を確認【特長】
・キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)です。
・最大積載量は500kg/台です。
・材質はステンレス(SUS430)/No.4仕上です。

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル


三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):8,268円

ヤマト科学
マグカップ
0通常価格(税別):6,587円~

トラスコ中山
多人数用ロッカー
0通常価格(税別):39,529円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

山金工業
A4判プラスチック引出し
0通常価格(税別):35,262円~

大阪製罐
部品ボックス
0通常価格(税別):2,450円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)
5通常価格(税別):7,561円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ