ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミトロイ フォームタイ用 解体レンチ 21mm

ミトロイ フォームタイ用 解体レンチ 21mm EDP-21
通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:6日目

【特長】・型枠工事用です。・フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定時に便利です。・インパクト...

詳細を確認

型番:

EDP-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDP-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EDP-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠工事用です。
・フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定時に便利です。
・インパクトレンチ用です。
【用途】
・型枠工事作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):80
・対辺寸法(mm):21
・φD1(mm):29
・φD2(mm):25
・[[リットル]]1(mm):17
・[[リットル]]2(mm):48
・JANコード:4564100014870
・トラスココード:817-5123
・質量:180g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ フォームタイ用 解体レンチ 21mmの型番EDP-21のページです。 型番EDP-21に関する仕様情報を記載しております。
ミトロイ フォームタイ用 解体レンチ 21mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ フォームタイ用 解体レンチ 21mm
ミトロイ フォームタイ用 スライド解体レンチ 21mm
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,7794,8651,4303,5062,3841,539
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました