17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC サドルチェーンクランプ I-150S EDI-150S
  • MCC サドルチェーンクランプ I-150S

MCC サドルチェーンクランプ I-150S

通常単価(税別)
56,777円
税込単価
62,455円
通常出荷日:6日目

【特長】・幅広いサイズに対応するチェーン式です。・一本のチェーンでピンのフック位置を変えて使用できます...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065111622
  • トラスココード
    811-2849
  • 質量(g)
    440
  • 材質1
    本体:鉄

型番:

EDI-150S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDI-150Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989065111622
トラスココード
811-2849
質量(g)
440
材質1
本体:鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDI-150S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,777円
( 62,455円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いサイズに対応するチェーン式です。
・一本のチェーンでピンのフック位置を変えて使用できます。
【用途】
・サドル型ポリエチレン継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用います。
【商品仕様】
・使用対象材:サドル:JWWA50~150
・MCC サドルチェーンクランプ I-150S
・JANコード:4989065111622
・トラスココード:811-2849
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・本体:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC サドルチェーンクランプ I-150Sの型番EDI-150Sのページです。 型番EDI-150Sに関する仕様情報を記載しております。
MCC サドルチェーンクランプ I-150Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC サドルチェーンクランプ I-150S
MCC コンパクトエルボクランプ 75
MCC 樹脂管パイプサポート2
ジョイントコネクター PJ
脚付パイプバイス
GWアタッチメント
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格56,777円33,774円26,101円5,847円22,187円3,857円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目5日目
JANコード498906511162249890651100074989065111851498906511176949890651127804989065114708
トラスココード811-2849811-2851811-2883811-2894820-7548658-7205
質量(g)4403800.02000790.0001100.020.000
材質1本体:鉄本体:アルミ鉄鉄鉄樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました