17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェックレベル ED-CHY
  • チェックレベル

チェックレベル

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:9日目

2つの気泡管(蓄光付)で、前後と左右を同時に測定できます。機械・機器等に取付けて使用できる、取り付け穴...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    74
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    55
  • 厚み (mm)
    14
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515123120
  • トラスココード
    806-6805
  • 質量(g)
    15
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    磁石:4個
  • 厚さ(mm)
    14
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-CHY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-CHYの仕様・寸法情報

長さ(mm)
74
マグネット
なし
高さ(mm)
55
厚み(mm)
14
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515123120
トラスココード
806-6805
質量(g)
15
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
磁石:4個
厚さ(mm)
14
蓄光シート
あり
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-CHY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
9日目

詳細情報

基本情報

2つの気泡管(蓄光付)で、前後と左右を同時に測定できます。
機械・機器等に取付けて使用できる、取り付け穴(φ4)付。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェックレベルの型番ED-CHYのページです。 型番ED-CHYに関する仕様情報を記載しております。
チェックレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックレベル
マスレベル
スロープレベル-2
ベーシックレベル(黒)
ベーシックレベル(白)
磁石付スロープレベル-2
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格1,2007,7025,9746,077 -6,1216,294
通常出荷日9日目9日目9日目6日目〜9日目9日目
長さ(mm)7430050012001200500
マグネットなしなしなしなしなし2か所
高さ(mm)5549.549515149
厚み(mm)14402019.519.520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト