ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 急速充電器

  • 色
    ブラック
  • 品名
    シングル充電器セット
  • JANコード
    4969182392456
  • トラスココード
    854-8188
  • 適合機種
    DJP240、DJP300、DJP35D、DJR200D、DJM10
  • 質量(g)
    175
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:テフロン線

型番:

EDC131A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EDC131Aの仕様・寸法情報

色
ブラック
品名
シングル充電器セット
JANコード
4969182392456
トラスココード
854-8188
適合機種
DJP240、DJP300、DJP35D、DJR200D、DJM10
質量(g)
175
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
コード部:テフロン線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC131A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,256円
( 6,882円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・バッテリーパックEBP60の充電用。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・コード部:テフロン線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 急速充電器の型番EDC131Aのページです。 型番EDC131Aに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 急速充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 急速充電器
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ AC電源
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格6,256円5,186円3,321円5,676円4,205円20,648円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目6日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
品名シングル充電器セット標準充電器連結充電スタンド変換アダプターACアダプター(運用・充電兼用)ヘッドセット
JANコード496918239245649691823922344969182392258496918239359049691823922274969182393651
トラスココード854-8188854-8184854-8185854-8202854-8186854-8208
適合機種DJP240、DJP300、DJP35D、DJR200D、DJM10DJ-P921DJ-P921DJP45DJR200D、DJP240、DJP300DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました