ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

通常単価(税別)
42,820円~122,164円
税込単価
47,102円~134,380円
通常出荷日:5日目

【特長】・収納に便利な引出し付です。・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。

  • 高さ(mm)
    800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台)
    500
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 摘要

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 引出し数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

間口(mm)

奥行(mm)

摘要

トラスココード

質量(g)

引出し数

特長

材質

アジャスター調整範囲

注意事項

内容量

最小発注数量
保管庫
1200
450
引出し3個
459-7451
46000.0
3
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
保管庫
1200
600
引出し3個
459-7460
50000.0
3
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
-
1200
750
-
129-4188
56000.0
3
-
-
-
-
-
1個
-
1500
450
-
129-5699
55000.0
4
-
-
-
-
-
1個
保管庫
1500
600
引出し4個
459-7478
65000.0
4
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
保管庫
1500
750
引出し4個
459-7486
71000.0
4
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
-
1800
450
-
129-5712
63000.0
4
-
-
-
-
-
1個
保管庫
1800
600
引出し4個
459-7494
74000.0
4
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
保管庫
1800
750
引出し4個
459-7508
79000.0
4
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
-
600
450
-
129-4168
26000.0
1
-
-
-
-
-
1個
保管庫
600
600
引出し1個
459-7516
29000.0
1
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
-
750
450
-
129-5667
31000.0
2
-
-
-
-
-
1個
-
750
600
-
129-5742
35000.0
2
-
-
-
-
-
1個
保管庫
900
450
引出し2個
459-7524
34000.0
2
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
保管庫
900
600
引出し2個
459-7532
39000.0
2
収納に便利な引出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
棚板はありません。工事費別途。
1台
1個
-
900
750
-
129-4179
46000.0
2
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,816円
( 74,598円 )
5日目
79,630円
( 87,593円 )
5日目
93,966円
( 103,363円 )
5日目
77,110円
( 84,821円 )
5日目
94,281円
( 103,709円 )
5日目
110,664円
( 121,730円 )
5日目
87,665円
( 96,432円 )
5日目
105,465円
( 116,012円 )
5日目
122,164円
( 134,380円 )
5日目
42,820円
( 47,102円 )
5日目
51,011円
( 56,112円 )
5日目
48,491円
( 53,340円 )
5日目
57,154円
( 62,869円 )
5日目
53,689円
( 59,058円 )
5日目
63,141円
( 69,455円 )
5日目
73,172円
( 80,489円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な引出し付です。
・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格42,820円-31,592円 -73,487円 -116,177円 -58,494円 -100,727円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)8008008008009501750
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)500500500500-800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト