17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ ED42M ED-42M

天昇 テンバコ ED42M

通常単価(税別)
14,737円
税込単価
16,211円
通常出荷日:6日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    ED-42M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    ED-42Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ED-42M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,737円
    ( 16,211円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
    ・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
    ・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
    ・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
    ・金属製に比べ軽く、錆びません。
    【商品仕様】
    ・容量(L):42
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:594×456×200
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:531×405×178
    ・適用カード差し(別売):型番1-A.1-B
    ・材質:PP
    ・寸法:上部外寸593×455×200有効内寸530×404×178
    ・寸法:上部外寸593×455×200有効内寸530×404×178
    ・材質:PP
    ・オプション:フタ
    ・質量:3100g
    【材質/仕上】
    ・導電性ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    天昇 テンバコ ED42Mの型番ED-42Mのページです。 型番ED-42Mに関する仕様情報を記載しております。
    天昇 テンバコ ED42Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天昇 テンバコ ED42M
    天昇 テンバコ ED47
    天昇 テンバコ N-6 青
    天昇 テンバコ N-37 青
    天昇 テンバコ N-35 グレー
    天昇 テンバコ N-23 グレー
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格14,737円17,599円5,438円7,036円8,584円6,631円
    通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました