ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60

ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60 ED-105
  • ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60
通常単価(税別)
8,697円
税込単価
9,567円
通常出荷日:6日目

【特長】・基盤にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。・メタルボンドに比べて砥粒の突出...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

ED-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED-105の仕様・寸法情報

JANコード
4531521060205
トラスココード
852-3958
材質1
工具鋼
重量(g)
63.4

型番リスト

表示件数
型番
ED-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,697円
( 9,567円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基盤にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
・メタルボンドに比べて砥粒の突出が大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
【用途】
・セラミックス、ガラス、大理石、瓦、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
【商品仕様】
・105φ×1.5×20H 63.4g
・乾式・湿式兼用
・JANコード:4531521060205
・トラスココード:852-3958
・質量:63.4g
【材質/仕上】
・工具鋼

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60の型番ED-105のページです。 型番ED-105に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A
“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチトラスコ中山理研ダイヤモンド工業モトユキ
通常価格8,697円10,732円9,942円7,281円 -3,831円4,564円
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目1日目
JANコード453152106020545315210600764531521060106---
トラスココード852-3958852-4876852-4875---
材質1工具鋼-----
重量(g)63.491.8104.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました