17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サドルクランプ
  • サドルクランプ

サドルクランプ

通常単価(税別)
38,32840,692
税込単価
42,16144,761
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。・サドルを確実に固定します。・サドル型ポリエチレン継手とポ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4989065103832
811-2555
950
1個
4989065103849
811-2556
670
1個
4989065103856
811-2554
2450.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,328
( 42,161 )
6日目
39,684
( 43,652 )
6日目
40,692
( 44,761 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管融着用クランプです。
・サドルを確実に固定します。
・サドル型ポリエチレン継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用います。
【材質】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サドルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルクランプ
ソケットクランプJIS(ドラムタイプ)分離タイプ
ジョイントコネクター PJ
グリップレンチ
ソケットクランプ
倍力レンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格38,328-73,414 -5,84714,08933,366 -95,647
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目2日目
材質1本体:アルミ本体:アルミ-本体:アルミ本体:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト