ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー

IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー ECT-10051
  • IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マットです...

詳細を確認

型番:

ECT-10051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECT-10051の仕様・寸法情報

JANコード
4905009699582
トラスココード
512-9419
質量(g)
8000.0
材質1
ステレン系ポリマー

型番リスト

表示件数
型番
ECT-10051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130円
( 2,343円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マットです。エネルギー吸収率の高い超粘着・超無反発ゲル素材を使用しています。はきれいにはがせるので接着面を痛めず、水洗いをすることで繰り返し使用できます。
【用途】
・災害の被害を抑えることにお使いいただけます。
【商品仕様】
・耐震度:7(使用条件により異なります。)
・IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー
・JANコード:4905009699582
・トラスココード:512-9419
・質量:8kg
【材質/仕上】
・ステレン系ポリマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルーの型番ECT-10051のページです。 型番ECT-10051に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー
転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー
家具転倒防止プレート(耐震マット)
家具転倒防止耐震バー
転倒防止粘着マット ブルー
5mm 粘着マット(転倒防止)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンエスコ
通常価格2,130円1,167円1,022円 -4,165円 -1,089円 -1,013円 -
通常出荷日2日目1日目1日目5日目4日目〜3日目
JANコード49050096995824905009699568----
トラスココード512-9419512-9435----
質量(g)8000.05600.0----
材質1ステレン系ポリマーステレン系ポリマーEVA樹脂パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました