17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200 ECC-8-2TX900X1200

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200

通常単価(税別)
22,453円
税込単価
24,698円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です。・弾性・耐磨耗性を有しています。...

詳細を確認

    ご注意

    • アース線は各現場にて設置下さい。

    型番:

    ECC-8-2TX900X1200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    ECC-8-2TX900X1200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECC-8-2TX900X1200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,453円
    ( 24,698円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です。
    ・弾性・耐磨耗性を有しています。
    ・比重が樹脂製品より重く、下地になじみ易いです。
    ・緑と黒のどちらの面も表層にして使用可能です。
    ・このMx13mの素材サイズをもとに、幅と長さを任意に設定して頂いたものも加工可能です。別途お問い合わせ下さい。
    【用途】
    ・工場内の作業台、床等に使用し人体帯電による静電気障害を防ぐ。
    ・爆発危険箇所の静電気防止対策。
    ・病院X線、超音波診断機器の静電気障害防止。
    ・高速印刷、紙、フィルム工場での静電気対策に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):900
    ・厚さ(mm):2
    ・長さ(mm):1200
    ・体積固有抵抗7.9x108Ω・cmです。
    ・製品重量(kg)2.9
    ・体積固有抵抗率10x8乗2・cmタイプ
    ・トラスココード:849-9848
    ・質量:2.89kg
    【材質/仕上】
    ・表面緑色と裏面黒色の耐油性ゴムシートの一体成形商品。

    ご注意

    • アース線は各現場にて設置下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200の型番ECC-8-2TX900X1200のページです。 型番ECC-8-2TX900X1200に関する仕様情報を記載しております。
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1800
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m
    導電性ゴムシート
    導電性ゴムマット
    メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマーサンプラテック
    通常価格22,453円21,225円30,964円82,975円28,109円 -66,233円
    通常出荷日6日目8日目6日目8日目7日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました