17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコ薄物円切りカッター eC-1500P EC-1500P
  • エコ薄物円切りカッター eC-1500P

エコ薄物円切りカッター eC-1500P

通常単価(税別)
2,357円
税込単価
2,593円
通常出荷日:9日目

【特長】・グリーン購入法に適合しています。・グリップに再生樹脂を100%使用しています。・紙などの薄物...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3874
  • JANコード
    4904011011474
  • 質量(g)
    108.000
  • 材質1
    本体再生ABS製
  • 材質2
    ステンレス(SUS430)
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

EC-1500P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EC-1500Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3874
JANコード
4904011011474
質量(g)
108.000
材質1
本体再生ABS製
材質2
ステンレス(SUS430)
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC-1500P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357円
( 2,593円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーン購入法に適合しています。
・グリップに再生樹脂を100%使用しています。
・紙などの薄物用円切りカッターです。
・中心に穴をあけずに円が切れます
・中心出しに便利なセンターゲージ付きです。
【用途】
・紙・フィルム等の薄物を円に切り抜くに。
【材質】
・本体再生ABS製
・ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ薄物円切りカッター eC-1500Pの型番EC-1500Pのページです。 型番EC-1500Pに関する仕様情報を記載しております。
エコ薄物円切りカッター eC-1500Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ薄物円切りカッター eC-1500P
カッター S-202P
カッターナイフ“L型”300RP
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)
カッタ-A型 K-200RP
カッターナイフプレミアムL型
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格2,357円620円720円461円558円1,262円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目1日目
トラスココード853-3874853-3964853-3924853-3886853-3906137-2772
JANコード490401101147449040110101184904011010262490401101053849040110104774904011012389
質量(g)108.00027.00065.00015.00026.000119.4
材質1本体再生ABS製本体:鉄本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)本体:ABS樹脂本体:鉄本体:アルミダイキャスト
材質2ステンレス(SUS430)刃:合金工具鋼(SKS81)刃:合金工具鋼(SKS81)刃:合金工具鋼(SKS81)刃:合金工具鋼刃:合金工具鋼(SKS81)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました