17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カローダ
  • カローダ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カローダ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EBM2

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・昇降はバッテリー電動油圧式です。
・上昇は、上下操作レバーを押すだけの簡単楽々操作です。
・下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。
・反転は丸ハンドル手動式で任意の角度で停止可能です。
・バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)
【用途】
・ボール反転投入機として。
【材質】
・本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
JANコード
-
トラスココード
126-6665
質量(g)
290000.0
材質1
本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
1460
全幅(mm)
1370
投入高さ(mm)
1850
昇降方式
バッテリー電動油圧式
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト