ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ エクステンションバー4分125

スエカゲ エクステンションバー4分125 EB401
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深い凹部での使用に便利です。・ソケットを延長させるための延長バーです。【用途】・奥深いとこ...

詳細を確認

型番:

EB401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EB401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EB401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い凹部での使用に便利です。
・ソケットを延長させるための延長バーです。
【用途】
・奥深いところにあるボルトやナットの脱着作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):125
・トラスココード:853-1785
・質量:220g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ エクステンションバー4分125の型番EB401のページです。 型番EB401に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ エクステンションバー4分125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ エクステンションバー4分125
スエカゲ エクステンションバー4分125
スエカゲ エクステンションバー125mm
スエカゲ エクステンションバー4分150
スエカゲ エクステンションバー4分250
スエカゲ エクステンションバー4分250
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,079円1,226円1,360円1,264円1,424円1,583円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました