ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MCC EAB-4W替刃 M10

MCC EAB-4W替刃 M10 EABEM10
通常単価(税別)
6,879円
税込単価
7,567円
通常出荷日:6日目

【特長】・EAB-4W用替刃です。【商品仕様】・EAB-4W用替刃:M10・MCC EAB-4W替刃 ...

詳細を確認

型番:

EABEM10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EABEM10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EABEM10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,879円
( 7,567円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EAB-4W用替刃です。
【商品仕様】
・EAB-4W用替刃:M10
・MCC EAB-4W替刃 M10
・JANコード:4989065107137
・トラスココード:811-2548
・質量:50g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC EAB-4W替刃 M10の型番EABEM10のページです。 型番EABEM10に関する仕様情報を記載しております。
MCC EAB-4W替刃 M10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC EAB-4W替刃 M10
MCC EAB-4W替刃 M12
MCC EAB-4W替刃 W1/2
MCC EAB-4W替刃 W3/8
M3~M6/225mm 小ネジカッターハンディ EA545AK-10
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコエスコ
通常価格6,879円6,879円6,879円6,879円8,249円73,236円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました