17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロールサンダー【5個入り】

通常単価(税別)
2,585円
税込単価
2,844円
通常出荷日:9日目

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
14
4571130868328
853-0170
1パック

5個入り

14
4571130868342
853-0171
1パック

5個入り

13
4571130868380
853-0173
1パック

5個入り

12
4571130868403
853-0174
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,585円
( 2,844円 )
9日目
2,585円
( 2,844円 )
9日目
2,585円
( 2,844円 )
9日目
2,585円
( 2,844円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロールサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールサンダー
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
ハイスピードステンレスブラシ
非磁性ステンレスブラシ
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,585円2,722円 -2,431円 -2,525円 -9,400円3,838円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
軸径(mm)366633
質量(g)38-----
最高使用回転数(rpm)1200030003000--15000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト